Ένας ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος με πακέτο αισθητήρων, δίπλα σε ένα φλεγόμενο χέρι που περιλαμβάνει μια γροθιά. Ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP (High Power)

  • Συμπαγής σειρά βαρέως τύπου με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
  • Περισσότερη ελευθερία μέσω ενεργειακής απόδοσης, ευκολίας συντήρησης και ευελιξίας
  • Γρήγορη επιλογή μέσω του εργαλείου eTool LinSelect

Κατάλογος προϊόντων

Ενεργοποιητές βαρέως τύπου για τις υψηλότερες απαιτήσεις – Ο ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP

Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ενεργοποιητών βαρέως τύπου!

Ο ηλεκτρομηχανικός κύλινδρος EMC-HP (High Power) είναι η ιδανική λύση για εταιρείες που χρειάζονται ισχυρούς και ευέλικτους ενεργοποιητές. Σχεδιασμένος για εφαρμογές βαρέως τύπου, ο EMC-HP προσφέρει ανθεκτικότητα, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα. Με το συμπαγή του σχεδιασμό και την τέλεια σφράγιση (IP54), εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή συνεχόμενη απόδοση, ακόμα και υπό ακραίες συνθήκες. Η προαιρετική ψύξη με νερό και η συντηρητική λίπανση εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία υπό υψηλές δυνάμεις.

Ένα υψηλής ακρίβειας πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση φορτίων που ζυγίζουν τόνους, ενώ η ευελιξία του EMC-HP σας επιτρέπει να αλλάζετε ελεύθερα παραμέτρους και να υλοποιείτε σύνθετα προφίλ κίνησης. Με τα νέα μεγέθη 190 και 220, μπορείτε να υλοποιήσετε εφαρμογές με δυνάμεις έως και 250 kN, ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους. Το ενσωματωμένο πακέτο αισθητήρων παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη μέγιστη παραγωγικότητα και μακροχρόνια λειτουργία.

Στην Bosch Rexroth, παίρνετε τα πάντα από μια μόνο πηγή: μηχανική, σερβομηχανισμός μετάδοσης κίνησης, συστήματα ελέγχου και service σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο EMC-HP είναι ο ιδανικός ενεργοποιητής βαρέως τύπου για τις υψηλότερες απαιτήσεις σε απόδοση και ευελιξία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις λύσεις μας!

Πληροφορίες προϊόντος

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

  • Ισχυρό: αντέχει έως και 250 kN
  • Έξυπνο: με προαιρετικό πακέτο αισθητήρων
  • Οικονομικό: ενεργειακή απόδοση, χαμηλά λειτουργικά κόστη, λιγότεροι χρόνοι διακοπής, έτοιμο για το μέλλον
  • Συμπαγές: απαιτεί λιγότερο χώρο, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα
  • Πλήρες: προσαρμοσμένα εξαρτήματα από μια μόνο πηγή
  • Ευέλικτο: μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε συγκεκριμένες εφαρμογές, πολλοί τρόποι προσάρτησης, το μήκος μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα
  • Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης: μεγάλα διαστήματα επαναλίπανσης, προαιρετική λίπανση με λουτρό λαδιού

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Μέγιστη αξονική δύναμη: έως 250 kN
  • Δυναμική ικανότητα φορτίου (cdyn): μπορεί να αντέξει έως 473 kN
  • Μέγιστη ταχύτητα κίνησης: 0.83 m/s
  • Μεγ.επιτάχυνση: 1.500 mm
  • Κλάση προστασίας: IP54
  • Πλανητικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ατέρμονα κοχλία: Μεγέθη 60 και 75

Οπτικοποίηση 16 παραδειγμάτων εφαρμογών με τη μορφή εικονιδίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • 1–4: εφαρμογή πίεσης - προσαρμογή με πίεση - πρεσάρισμα - βαθιάς σχεδίασης
  • 5–8: κάμψη - αποτύπωση - αναδίπλωση - πριόνισμα
  • 9–12: τρύπημα - στερέωση - σφίξιμο - τοποθέτηση
  • 13–16: τάνυση - ανύψωση - ίσιωμα - έλεγχος ελατηρίων